LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 12/48V
L400
Legrand
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 12/48V
REF. 412921
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970531940
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor klosza | Zielony |
---|---|
Źródło światła | LED |
Maksymalna moc źródła światła | 0.12 W |
Napięcie znamionowe | 48 V |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
---|---|
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
WYBIERZ