LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
L400
Legrand
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
REF. 412926
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970531438
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor klosza | Zielony |
---|---|
Źródło światła | LED |
Trzonek źródła światła | Inne |
Maksymalna moc źródła światła | 0.5 W |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Rodzaj napięcia | AC |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 93.4 mm |
Głębokość | 67.3 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Szacowana żywotność źródła światła | 100000 h |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Przekrój zacisków | 0.75-4 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
WYBIERZ