LAMPKA SYGNALIZACYJNA L311 CZERWONA 230 V
L300
Legrand
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L311 CZERWONA 230 V
REF. 604078
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066040783
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
53,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor klosza | Czerwony |
---|---|
Źródło światła | LED |
Trzonek źródła światła | Inne |
Maksymalna moc źródła światła | 0.55 W |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Rodzaj napięcia | AC |
---|---|
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 70 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ