-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Sposób montażu
-
Źródło światła
-
Kolor klosza
-
Kolor klosza
-
Kolor klosza
-
Kolor klosza
-
Kolor klosza
-
Kolor klosza
-
Kolor klosza
-
Trzonek źródła światła
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Szacowana żywotność źródła światła
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L313 ZIELONA 230 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L311 CZERWONA 230 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA SYGNALIZACYJNA L316 POMARAŃCZOWA 230 V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED BIAŁA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED BIAŁA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED NIEBIESKA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED NIEBIESKA 12/48V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED CZERWONA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POJEDYNCZA LED ZIELONA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA PODWÓJNA LED CZERWONA I ZIELONA 110/400V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POTRÓJNA LED BIAŁA 230V
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.40.0
LAMPKA POTRÓJNA LED CZERWONA 230V
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOLOROWA (CZERWONA, ŻÓŁTA, ZIELONA) 230V
Cena bez VAT