ŁĄCZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 1NO Z LAMPKĄ ZIELONĄ LED 12/48V

Charakterystyka ogólna

Łączniki przyciskowe LP 400
- Zgodne z normą IEC/EN 60669-1
- Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX)
- Kategoria pracy AC-12
- Wyposażone w okienko opisowe
- Montaż na wsporniku TH 35

Parametry produktu

Łącznik przyciskowy bistabilny 1NO z lampką zieloną LED 12/48 V:
- Napięcie znamionowe: 12/48 V~/=
- Prąd znamionowy: 20 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm2: 1

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się