Skip to main content
Logo print

GNIAZDO 2P+Z 10/16 A Z OSŁ. G382

AS300 Legrand

GNIAZDO 2P+Z 10/16 A Z OSŁ. G382

REF. 004282 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060042820
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
94,89 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 16 A
Z pokrywą uchylną Nie
Rodzaj napięcia AC
Model Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Styk ochronny Okrągły
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Z lampką kontrolną Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2.5
Głębokość wbudowania 60 mm
Stopień ochrony (IP) IP2X
Liczba gniazd 1
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 2
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych) 0
Szerokość 45 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 55.8 mm
Odporność udarowa IK05
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Kierunek zasilania Od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Nie
Przekrój zacisków 1.5-10 mm²
Typ połączenia Kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Sposób montażu Szyna DIN

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02438EN-00.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
004280.dwg dwg (0.1 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_700198 (0.32 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-165-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)