DZWONEK DM330 230 V 4 VA
AS300
Legrand
DZWONEK DM330 230 V 4 VA
REF. 004107
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245060041076
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
165,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor obudowy | Szary |
---|---|
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głośność | 83 dB |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Rodzaj prądu | AC |
Pobór prądu | 0.027-0.027 A |
Wbudowana bateria | Nie |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Szerokość | 17.7 mm |
Wysokość | 77.8 mm |
Głębokość | 94.8 mm |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
---|---|
Zużycie w trybie czuwania | 27 mA |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 1.5-10 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Ilość dzwonków | 1 |
Podłączony obiekt | Nie |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ