DZWONEK DM318 8-12 V 4,8 VA
AS300
Legrand
DZWONEK DM318 8-12 V 4,8 VA
REF. 004101
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245060041014
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
145,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor obudowy | Szary |
---|---|
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głośność | 84 dB |
Napięcie znamionowe | 12-12 V |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Rodzaj prądu | AC |
Pobór prądu | 0.42-0.42 A |
---|---|
Wbudowana bateria | Nie |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Szerokość | 17.7 mm |
Wysokość | 77.8 mm |
Głębokość | 94.8 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ