Skip to main content
Logo print

WKŁADKA TOPIKOWA GPV 5A 1000VDC

APAPV Legrand

WKŁADKA TOPIKOWA GPV 5A 1000VDC

REF. 414625 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245064146258
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
67,77 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 10 mm
Rozmiar 10x38 mm
Rodzaj napięcia DC
Głębokość 38 mm
Napięcie znamionowe 1000 V
Charakterystyka gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Prąd znamionowy 5 A
Rodzaj wskaźnika zadziałania Inne
Model Bezpiecznik ceramiczny
Zdolność łączeniowa 10 kA
Strata mocy przy prądzie znamionowym 0.58 W
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01249EN01.pdf pdf (0.71 Mo)
Dane techniczne
F01249PL_01 (4).pdf pdf (0.59 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-304-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)