-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Rozmiar
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Dla rozmiaru bezpiecznika
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Liczba biegunów chronionych
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Model
-
Sposób montażu
-
Charakterystyka
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Rodzaj wskaźnika zadziałania
-
Zdolność łączeniowa
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Strata mocy przy prądzie znamionowym
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Montaż podtynkowy
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 16A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 5A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 8A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 10A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 12A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 15A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.21.0
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 20A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P 1000VDC PV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 2P 1000VDC PV
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 6A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 8A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 10A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 13A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 20A 800VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 10A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 13A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 16A 1000VDC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 20A 1000VDC
Cena bez VAT