Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK PV 63A 800VDC

APAPV Legrand

ROZŁĄCZNIK PV 63A 800VDC

REF. 414226 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064142267
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
567,28 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik remontowy Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Jako wyłącznik awaryjny Tak
Jako przełącznik nawrotny Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 800 V
Znamionowe napięcie pracy 24-800 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 63 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0.756 kA
Liczba biegunów 2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
Liczba styków pomocniczych przełącznych 3
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Tak
Budowa urządzenia Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego Tak
Do montażu czołowego centralnie Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych Tak
Do montażu pośredniego Nie
Kolor elementu sterowniczego Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP20

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Dane techniczne
F01282EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
Dane techniczne
F01282PL-02 (1).pdf pdf (0.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
414221.dwg dwg (0.21 Mo)