ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY OBROTOWY PV 63A 1000 VDC

Charakterystyka ogólna

Rozłączniki izolacyjne dla instalacji fotowoltaicznych 1000 V=
- Kategoria pracy DC 21B
- Zgodnie z normą EN 60947-3
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną
- Praca wyłącznie z napędem obrotowym frontowym
- Montaż zewnętrznego napędu frontowego (nr ref. 0227 32) tylko w obudowach Marina.

Parametry produktu

Rozłączniki izolacyjne z dźwignią obrotową
- Prąd znamionowy: 63 A
- Ilość biegunów: 2
- Ilość modułów: 9
- Montaż na wsporniku TH35

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się