ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY OBROTOWY PV 25A 600 VDC

Charakterystyka ogólna

Rozłączniki izolacyjne dla instalacji fotowoltaicznych 600 V=
- Kategoria pracy DC 21B
- Zgodnie z normą EN 60947-3
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną

Parametry produktu

Rozłączniki izolacyjne z dźwignią obrotową
- Prąd znamionowy: 25 A
- Ilość biegunów: 2
- Ilość modułów: 4
- Montaż na wsporniku TH35

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się