WKŁADKA TOPIKOWA GPV 15A 1000VDC
APAPV
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 15A 1000VDC
REF. 414629
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245064146296
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
67,77 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 10 mm |
---|---|
Rozmiar | 10x38 mm |
Rodzaj napięcia | DC |
Głębokość | 38 mm |
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Charakterystyka | gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
Prąd znamionowy | 15 A |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
---|---|
Model | Bezpiecznik ceramiczny |
Zdolność łączeniowa | 10 kA |
Strata mocy przy prądzie znamionowym | 0.91 W |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ