ROZŁĄCZNIK PV 16A 800VDC
APAPV
Legrand
ROZŁĄCZNIK PV 16A 800VDC
REF. 414221
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064142212
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
542,12 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 800 V |
Znamionowe napięcie pracy | 24-800 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 16 A |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 16 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0.192 kA |
Liczba biegunów | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 3 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Tak |
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Do montażu na płycie | Tak |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Tak |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
---|---|
Kolor elementu sterowniczego | Czerwony |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
Szerokość | 70.8 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 70 mm |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 1.5-35 mm² |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ