Skip to main content
Logo print

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 1000VDC

APAPV Legrand

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 1000VDC

REF. 414156 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970806895
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 289,27 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Układ sieci IT Nie
Układ sieci TN Nie
Układ sieci TN-C Nie
Układ sieci TN-C-S Nie
Układ sieci TN-S Nie
Układ sieci TT Nie
Inny układ sieci Tak
Liczba przewodów (bez uziemienia) 2
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) 40 kA
Znamionowe napięcie DC 1000 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC 1200 V
Zintegrowane dobezpieczenie Nie
Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar 3 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) 35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego 25 mm²
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu Optyczny
Typ 2 Tak
Stopień ochrony (IP) IP20

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F01271PL_01 (2).pdf pdf (1.09 Mo)
Dane techniczne
F01271EN-02.pdf pdf (1.18 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09132AB_01.pdf pdf (0.79 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
414155.dwg dwg (0.11 Mo)