MODUŁ WARYSTOROWY T2 40KA 1000VDC
APAPV
Legrand
MODUŁ WARYSTOROWY T2 40KA 1000VDC
REF. 414186
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970806932
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
280,28 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ sieci DC | Tak |
---|---|
Układ sieci IT | Nie |
Układ sieci TN | Nie |
Układ sieci TN-C | Nie |
Układ sieci TN-C-S | Nie |
Układ sieci TN-S | Nie |
Układ sieci TT | Nie |
Inny układ sieci | Tak |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 1 |
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 20 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) | 40 kA |
Znamionowe napięcie DC | 1000 V |
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC | 1200 V |
Poziom ochrony | 4 kV |
Zintegrowane dobezpieczenie | Nie |
Sposób montażu | Na podstawie |
Rozmiar | 1 moduł |
---|---|
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Brak |
Typ 2 | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy , Inne |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ