Aparatura dla fotowoltaiki

Aparatura modułowa przeznaczona do stosowania po stronie DC instalacji fotowoltaicznej. W ofercie znajdują się aparaty zabezpieczające (ograniczniki przepięć, podstawy i wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe) jak również łączeniowe (rozłączniki izolacyjne).

Wyłączniki nadprądowe 800 i 1000 VDC

Wyłączniki nadprądowe do zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych w wykonaniach na 800 lub 1000 V DC. Stosowane zamiennie z podstawami bezpiecznikowymi. Zabezpieczają przed niebezpiecznymi, zakłóceniowymi prądami zwrotnymi.

Ograniczniki przepięć T2 600 i 1000 VDC

Ograniczniki przepięć i wkłady wymienne dla instalacji fotowoltaicznych z panelami niespolaryzowanymi, na napięcia do 600 lub 1000 V DC. Zapewniają ochronę typu 2.

Podstawy i wkładki bezpiecznikowe 1000 VDC

Oferta podstaw i wkładek bezpiecznikowych do zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC. Podstawy dostępne dla paneli spolaryzowanych oraz niespolaryzowanych. 

Rozłączniki izolacyjne 600, 800 i 1000 VDC

Rozłączniki izolacyjne dla instalacji fotowoltaicznych w wykonaniach na 600, 800 lub 100 V DC. Dostępne w wersjach z dźwignią standardową lub obrotową. W ofercie znajdują się aparaty niewrażliwe na działanie szkodliwych prądów zwrotnych.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się