ZASILACZ JEDNOFAZOWY BEZ FILTRA 230-400 V/48 V 15 A

Charakterystyka ogólna

Zasilacze DC bez filtra
Jednofazowe
- Zasilacze do zastosowań wszędzie tam gdzie wymagane jest napięcie stałe 24 V lub 48 V
- Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i uziemienia
- Montaż na wsporniku montażowym TH35 do mocy 120 W
Powyżej 120 W montaż za pomocą śrub
- Zgodność z normami PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA-C22.2 dla nr ref. 60 950,00

Parametry produktu

- Maksymalny przekrój przewodów przyłączanych do zacisków pierwotnych : 6 mm2

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się