ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/24 V 0,5 A

Charakterystyka ogólna

Zasilacze DC z filtrem
Jednofazowe
- Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz do wszystkich innych zastosowań, gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V
- Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i uziemienia
- Do mocy 120 W montaż na wsporniku montażowym TH35
Powyżej 120 W montaż za pomocą śrub
- Zgodność z normami PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA-C22.2 dla nr ref. 60 950,00
- Możliwość stosowania w budynkach zgodnie z normami PN-EN 61131-2, PN-EN 60204 oraz EN 60439-1

Parametry produktu

- Maksymalny przekrój przewodów przyłączanych do zacisków pierwotnych : 6 mm2

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się