Skip to main content
Logo print

STYCZNIK TSM-1 24 V 50HZ

TSM Legrand

STYCZNIK TSM-1 24 V 50HZ

REF. 3211-010002 PKWiU 27.12.24.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
308,96 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 20-26 V
Rodzaj napięcia sterowania AC
Liczba styków głównych rozwiernych 0
Liczba styków głównych zwiernych 3
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V 6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 16 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 2.2 kW
Liczba styków pomocniczych zwiernych 2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 2
Wersja modułowa Nie