STYCZNIK TSM-1 230 V 50 HZ
TSM
Legrand
STYCZNIK TSM-1 230 V 50 HZ
REF. 3211-110002
PKWiU 27.12.24.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
308,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 195-253 V |
---|---|
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 6 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 16 A |
---|---|
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 2.2 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Wersja modułowa | Nie |