-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Liczba styków głównych rozwiernych
-
Liczba styków głównych zwiernych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Wersja modułowa
-
Wersja modułowa
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 40A AC1 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 60A AC1 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 100A AC1 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 135A AC1 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 165A AC1 100-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 250A AC1 100-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 330A AC1 100-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 420A AC1 100-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 500A AC1 100-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 750A AC1 200-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 4P 900A AC1 200-240V AC/DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 40-60A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 100-135A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 165-330A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 420-500A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 750-900A 230V AC
Cena bez VAT