STYCZNIK STERUJĄCY CTX3 2NO2NC 230V AC
CTX3
Legrand
STYCZNIK STERUJĄCY CTX3 2NO2NC 230V AC
REF. 416826
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970407788
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
174,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V | 1.9 A |
Sposób montażu | Szyna DIN / śruba |
Ze wskaźnikiem LED | Nie |
Obsługa ręczna | Tak |
Złącze (interfejs) | Tak |
---|---|
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ