STYCZNIK CTX3 MINI 3P 16A 1NO 230V AC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 16A 1NO 230V AC
REF. 417066
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970404473
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
197,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk kablowy |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 20 A |
---|---|
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 16 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Wersja modułowa | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ