STYCZNIK CTX3 MINI 3P 12A 1NC 24V DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 12A 1NC 24V DC
REF. 417051
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970404336
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
211,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rodzaj napięcia sterowania | DC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk kablowy |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 20 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 12 A |
---|---|
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 5.5 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
Wersja modułowa | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ