PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 1,0A 1NO1NC
CTX3
Legrand
PRZEKAŻNIK TERMICZNY DO CTX3 MINI 1,0A 1NO1NC
REF. 417084
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970407900
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
186,54 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres nastawy prądu | 0.63-1 A |
---|---|
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 690 V |
Sposób montażu | Montaż bezpośredni |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
---|---|
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
Klasa wyzwalania | KLASA 10 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ