-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Liczba styków głównych rozwiernych
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Liczba styków głównych zwiernych
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Liczba styków głównych zwiernych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Model
-
Sposób montażu
-
Klasa wyzwalania
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Wersja modułowa
PKWiU 27.12.24.0
CTX3 MINI CEWKA ZAPASOWA 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
CTX3 MINI CEWKA ZAPASOWA 24V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
CTX3 MINI CEWKA ZAPASOWA 110V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
CTX3 MINI CEWKA ZAPASOWA 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
CTX3 MINI CEWKA ZAPASOWA 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI BLOKADA MECHANICZNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 1NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 2NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 2NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 4NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 3NO1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 2N02NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 1NO3NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYKI POMOCZNICZE FRONT 4NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYK POMOCZNICZY BOCZNY 1NO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CTX3 MINI STYK POMOCZNICZY BOCZNY 1NC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 24V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 110V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NO 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NC 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NC 24V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.24.0
STYCZNIK CTX3 MINI 3P 6A 1NC 110VAC
Cena bez VAT