Skip to main content
Logo print

TRANSFORMATOR 230-400/24 V 40 VA

TRAFO Legrand

TRANSFORMATOR 230-400/24 V 40 VA

REF. 042855 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245060428556
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
444,18 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wykonany jako transformator bezpieczeństwa Tak
Wykonany jako transformator separacyjny Nie
Wykonany jako autotransformator Nie
Napięcie pierwotne 1 230-230 V
Napięcie pierwotne 2 400-400 V
Napięcie wtórne 1 24-24 V
Znamionowa moc pozorna 40 VA
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 B
Odporność na zwarcie Nie
Względne napięcie zwarcia 15.6170156684 %
Szerokość 84 mm
Wysokość 70 mm
Głębokość 98 mm
Stopień ochrony (IP) IP2X
Rdzeń toroidalny Nie
Do montażu PCB Nie
Wersja modułowa Tak

Dokumentacja

1 dokument
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
042855.dwg dwg (0.14 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)