Skip to main content
Logo print

TRANSFORMATOR 230-400/12-24 V 1000 VA

TRAFO Legrand

TRANSFORMATOR 230-400/12-24 V 1000 VA

REF. 042849 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245060428495
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 487,79 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wykonany jako transformator bezpieczeństwa Tak
Wykonany jako transformator separacyjny Nie
Wykonany jako autotransformator Nie
Napięcie pierwotne 1 230-230 V
Napięcie pierwotne 2 400-400 V
Napięcie wtórne 1 12-12 V
Napięcie wtórne 2 24-24 V
Znamionowa moc pozorna 1000 VA
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 B
Odporność na zwarcie Nie
Względne napięcie zwarcia 2.383372494 %
Szerokość 220 mm
Wysokość 222 mm
Głębokość 170 mm
Stopień ochrony (IP) IP00
Rdzeń toroidalny Nie
Do montażu PCB Nie
Wersja modułowa Nie

Dokumentacja

1 dokument
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
042865.dwg dwg (0.09 Mo)