Skip to main content
Logo print

TRANSFORMATOR 230-400/115-230 V 450 VA

TRAFO Legrand

TRANSFORMATOR 230-400/115-230 V 450 VA

REF. 042791 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245060427917
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 136,92 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wykonany jako transformator bezpieczeństwa Nie
Wykonany jako transformator separacyjny Tak
Wykonany jako autotransformator Nie
Napięcie pierwotne 1 230-230 V
Napięcie pierwotne 2 400-400 V
Napięcie wtórne 1 115-115 V
Napięcie wtórne 2 230-230 V
Znamionowa moc pozorna 450 VA
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 B
Odporność na zwarcie Nie
Względne napięcie zwarcia 4.3 %
Szerokość 120 mm
Wysokość 140 mm
Głębokość 140 mm
Stopień ochrony (IP) IP2X
Rdzeń toroidalny Nie
Do montażu PCB Nie
Wersja modułowa Nie

Dokumentacja

1 dokument
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
042862.dwg dwg (0.09 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-039-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)