TRANSFORMATOR 230-400/115-230 V 40 VA

Charakterystyka ogólna

Transformatory kompaktowe
separacyjne i bezpieczeństwa jednofazowe- IP 2X dla transformatorów do 450 VA ( 310 VA dla transformatorów o napięciu na uzwojeniu wtórnym 12-24 V)
- Transformatory do 160 VA możliwość mocowania na wsporniku montażowym TH35 za pomocą 2 uchwytów nr ref. 0044 16 lub płytki nr ref. 428 99
- Transformator z możliwością wyboru napięcia po stronie wtórnej poprzez dołączoną szynę łączeniową
- Transformatory o mocy do 450 VA dostarczane z zaciskiem ochronnym (z wyjątkiem nr ref. 428 46)
- Znamionowa częstotliwość 50 -60 Hz, klasa I
- Zgodne z normą PN-EN 61558-2-6 dla napięcia wtórnego 12 V i 24 V
oraz zgodne z normą PN-EN 61558-2-4 dla napięcia wtórnego 48 V, 115 V i 230 V
- Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1

Parametry produktu

- Średnica giętkiego przewodu uzwojenia wtórnego: od 1 do 4 mm2

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się