TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 1000 VA
TRAFO
Legrand
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 1000 VA
REF. 044268
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
3245060442682
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 663,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa | Nie |
---|---|
Wykonany jako transformator separacyjny | Tak |
Wykonany jako autotransformator | Nie |
Napięcie pierwotne 1 | 215-215 V |
Napięcie pierwotne 2 | 230-230 V |
Napięcie pierwotne 3 | 245-245 V |
Napięcie pierwotne 4 | 385-385 V |
Napięcie pierwotne 5 | 400-400 V |
Napięcie pierwotne 6 | 415-415 V |
Napięcie wtórne 1 | 115-115 V |
Napięcie wtórne 2 | 230-230 V |
Znamionowa moc pozorna | 1000 VA |
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 | B |
Odporność na zwarcie | Nie |
---|---|
Względne napięcie zwarcia | 2.21 % |
Szerokość | 150 mm |
Wysokość | 199 mm |
Głębokość | 206 mm |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Rdzeń toroidalny | Nie |
Do montażu PCB | Nie |
Wersja modułowa | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Rodzaj napięcia | AC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
UL recogn cULus-20141211-E177328
(0.4 Mo)
WYBIERZ