TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-24/48 1600 VA

Charakterystyka ogólna

Transformatory sterowania i sygnalizacji
Jednofazowe
- Montaż na płycie montażowej za pomocą śrub
- IP 2X dla transformatorów do 400 VA, IK 04
- Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2 i 2-4 lub 2-6, UL506 oraz CSA C22-2-nr 66
- Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1
- Elementy aktywne chronione obudową do 1000 VA
- Z filtrem przeciwzakłóceniowym (z wyjątkiem nr. ref. 0442 16/17/18)
- Transformatory do 250 VA montowane bezpośrednio na wsporniku montażowym TH35
- Dostarczany z zaciskiem ochronnym ( do 1000 VA)

Parametry produktu

Sterownicze, bezpieczeństwa (24V)Sterownicze, separacyjne (48V)24 - 48V V- 230 - 400 V ± 15 V (uzwojenie pierwotne) / 24 - 48 V (uzwojenie wtórne)
- Moc wg PN i CSA: 1600 VA
- Moc wg UL UL: 700 VA
- Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy cosφ = 0,5: 8500 VA
- Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA)

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się