TRANSFORMATOR 230-400/24 V 220 VA
TRAFO
Legrand
TRANSFORMATOR 230-400/24 V 220 VA
REF. 042859
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
3245060428594
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
745,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa | Tak |
---|---|
Wykonany jako transformator separacyjny | Nie |
Wykonany jako autotransformator | Nie |
Napięcie pierwotne 1 | 230-230 V |
Napięcie pierwotne 2 | 400-400 V |
Napięcie wtórne 1 | 24-24 V |
Znamionowa moc pozorna | 220 VA |
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 | B |
Odporność na zwarcie | Nie |
Względne napięcie zwarcia | 6.5130003833 % |
---|---|
Szerokość | 96 mm |
Wysokość | 115 mm |
Głębokość | 110 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Rdzeń toroidalny | Nie |
Do montażu PCB | Nie |
Wersja modułowa | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ