PŁYTKA DO MONTAŻU TRANSFORMATORA NA TH 35
TRAFO
Legrand
PŁYTKA DO MONTAŻU TRANSFORMATORA NA TH 35
REF. 042899
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060428990
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
91,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Zaczep montażowy / klamra montażowa |
---|---|
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 98 mm |
---|---|
Głębokość | 10.5 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
WYBIERZ