-
Rodzaj akcesorium/części
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Materiał obudowy
-
Gniazdo wtykowe CEE 63A
-
Odpowiednie do
-
Odpowiednie do
-
Odpowiednie do
-
Odpowiednie do
-
Gniazdo wtykowe CEE 125A
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Rodzaj zabezpieczenia
-
Wyłącznik różnicowoprądowy
-
Model wojskowy
-
Zasilanie / możliwość podłączenia
-
Średnica przepustu kablowego
-
Średnica przepustu kablowego
-
Rodzaj podłączenia sieciowego
-
Rodzaj obsługi
-
Rodzaj obsługi
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKR. Z ROZ./GN. 16 A/230 V/2P+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKR. Z ROZ./GN. 32 A/230 V/2P+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKR. Z ROZ./GN. 32 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKR. Z ROZ./GN. 32 A/400 V/3P+N+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/230 V/2P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+N+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/230 V/2P+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+N+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/230 V/2P+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+N+Z IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/230 V/2P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+N+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 PODST. ZEST. NA 2 POKR. 220 X 150
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 PODST. ZEST. NA 3 POKR. 220 X 150
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKRYWA ZEST. 1 GN. TABL. 63 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 PODST. ZEST. POKR. 371X125
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 PUSZKA 220 X 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 PUSZKA 280 X 125
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKRYWA ZEST. PEŁNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 POKRYWA ZEST. 280 X 125 PEŁNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 PODST. ZEST. 3 POKR. 280 X 125
Cena bez VAT