Artykuły i porady

LISTWY LN ECO DOSKONALE WSPÓŁPRACUJĄ Z OSPRZĘTEM FORIX

Prowadzenie instalacji

Często podczas modernizacji instalacji elektrycznej, przy remontach, a także w instalacjach alarmowych zachodzi potrzeba, aby przeprowadzić przewody bez uszkadzania ścian. W takich przypadkach najczęściej stosuje się małe listwy kablowe.

Jest to rozwiązanie estetyczne i ekonomiczne, dzięki czemu listwy kablowe znajdują zastosowanie w każdym typie budownictwa, zarówno w budynkach biurowych, przemysłowych jak i mieszkalnych.

image

Listwy LN ECO to nowa linia mini listew naściennych w dobrych cenach. W gamie LN ECO dostępnych jest 8 najpopularniejszych rozmiarów listew. Dostępne są następujące rozmiary: 15x10, 20x12, 24x14, 16x16, 32x16, 40x16, 50x20 (z przegradą lub bez), 40 x 40. Wszystkie listwy mają długość 2m, kolor biały i spełniają wymagania normy EN 50085-2-1.

Elastyczne prowadzenie instalacji oraz jej profesjonalne wykończenie zapewniają akcesoria wykończeniowe, takie jak:

  • narożniki wewnętrzne,
  • narożniki zewnętrzne,
  • łączniki kątowe,
  • łączniki proste,
  • łączniki odgałęźne,
  • końcówki listew

Listwy LN ECO doskonale współpracują z osprzętem natynkowym Forix. Puszki osprzętu Forix posiadają fabrycznie wykonane nacięcia odpowiadające wymiarom listew LN ECO, a adapter do osprzętu Forix  pozwala estetycznie zamaskować przejście przewodów i połączenie osprzętu z listwą.

image

Poznaj pełną ofertę listew i kanałów kablowych Legrand >>

Artykuły i porady

Które mogą Cię zainteresować

System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków...
Zobacz więcej
Wideodomofon Classe 300x13e - Smart
Wideofon CLASSE 300X13E to nowy aparat marki Bticino, wyposażony w Wi-Fi. Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość połączenia wideodomofonu ze smartfonem. Dzięki temu każdy domownik w intuicyjny sposób może obsługiwać domofon ze swojego urządzenia mobilnego. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz poniżej.
Zobacz więcej

Produkty legrand

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się