Artykuły i porady

VALENA ALLURE – IKONA DESIGNU

Osprzęt, sterowanie i kontrola

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

img

 

Estetyka i jakość wykończenia

imgimg

Valena Allure charakteryzuje się trzema stylami wykończeń tworzących gamę wielu niepowtarzalnych wzorów. Wśród nich odnajdziemy kilka kolorów dwuwarstwowych ramek z wyraźną zewnętrzną krawędzią dbającą o poczucie lekkości. Kontrastująca z częścią zewnętrzną czarna podstawa, uwydatnia efekt cienia przyciągając wzrok niezwykłym wyglądem.
Kolejne ramki to już rozbudowana gra pastelowych kolorów realizowana przez nałożenie zdobień w odcieniu chromu i złota. Zawarte w tej samej tonacji barw, kolory biały zen i kremowy zen stanową ukłon w stronę prawdziwej sztuki. Interesującym ich detalem są delikatne, obecne na powierzchni ramki żłobienia. Czarny i purpurowy barok wraz z ramką sieć, powstałą z zastygnięcia cienkiego drutu w przezroczystym materiale  - to kolejne oryginalne, tym razem trójwymiarowe zdobienia. Są wyrafinowane i wyjątkowe.

Przyozdabianie ścian prawdziwym luksusem należy do wykończeń materiałowych w postaci metalu, szkła, drewna lub skóry. Wykończenia otoczone metalowym pierścieniem, podkreślającym z każdej strony szlachetność przyciągają wzrok. Jasny i ciemny nikiel to najbogatsze wykonania, absolutnie bezkompromisowe. Dostarczają oprócz wizualnych doznań także przyjemność z ich użytkowania. Duży ciężar klawisza stanowi nową jakość w sposobie przełączania przez początkowy, miękki opór, który po chwili przechodzi w wyraźnie samoczynny płynny ruch, zakończony oparciem o granicę momentu zadziałania łącznika.

Funkcje 

Nowa seria realizuje kilkadziesiąt różnych funkcji wykorzystywanych we współczesnych instalacjach elektrycznych. Wśród szeregu popularnych gniazd w wersji pojedynczej i podwójnej dedykowanych do ramek pojedynczych i wielokrotnych, znajdziemy w niej kompletną ofertę łączników oświetlenia oraz wersje specjalne osprzętu dla automatyki domowej.
Valena Allure to konstrukcje gwarantujące wieloletnią trwałość i komfort użytkowania. Ofertę osprzętu uzupełniają sterowniki rolet, regulatory temperatury, a także ściemniacze aktywowane z wielu miejsc pomieszczenia, pamiętające ostatnie ustawienia. Znajdziemy również zaawansowane modele dotykowe z diodowym wskaźnikiem poziomu natężenia oświetlenia. Do pomieszczeń wilgotnych np. łazienek, stworzone zostały wersje gniazd z klapką przystosowane do środowiska IP44

img

 

 

Osprzęt Valena Allure to rozwiązania sprawdzające się doskonale także w biurze i hotelu. Zapewniają dostęp do sieci Internet oraz telewizji, umożliwiają podłączenie komputera do projektora i transmisję obrazu wraz z dźwiękiem w najwyższej bezstratnej jakości. Dopełnieniem wygody jest możliwość podłączenia urządzeń mobilnych do mocnej ładowarki USB ładującej szybko i skutecznie każde urządzenie mobilne. W najbardziej wyszukanych, tzw. inteligentnych instalacjach, możemy wykorzystać łączniki oświetlenia sterowane radiowo. Przyklejane tam gdzie chcemy, nie wymagają kosztownego kucia i prowadzenia kabli. Posiadanie sieci WiFi może natomiast wzbogacić projektowany system o wizualizację i sterowanie za pomocą np. smartfona, wszystkich funkcji wybranych przez inwestora na potrzeby nowoczesnego domu, biura lub hotelu.

 

 

Artykuły i porady

Które mogą Cię zainteresować

System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków...
Zobacz więcej
Wideodomofon Classe 300x13e - Smart
Wideofon CLASSE 300X13E to nowy aparat marki Bticino, wyposażony w Wi-Fi. Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość połączenia wideodomofonu ze smartfonem. Dzięki temu każdy domownik w intuicyjny sposób może obsługiwać domofon ze swojego urządzenia mobilnego. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz poniżej.
Zobacz więcej

Produkty legrand

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się