Artykuły i porady

NOWOCZESNE WZORNICTWO SERII OSPRZĘTU VALENA LIFE

Osprzęt, sterowanie i kontrola

Nowoczesne wzornictwo serii Valena Life to odpowiedź na aktualne trendy w projektowaniu wnętrz

img
 

Osprzęt Valena Life to szeroka gama rozwiązań spełniająca wymagania wszystkich rodzajów pomieszczeń.

Nowatorski design skrywa zarówno tradycyjne funkcje znanych łączników i gniazd jak również zupełnie nowe niedostępne dotąd możliwości. Przykładem jest dowolne usytuowanie łącznika oświetlenia w pomieszczeniu bez konieczności prowadzenia do niego kabli. Wystarczy wybrać miejsce i przykleić go do ściany.

Kolejną innowacją sterowania oświetleniem jest system oszczędzania energii elektrycznej wykorzystujący czujnik monitorowania obecności, który wyłącza światło w przypadku wykrycia pustego pomieszczenia. Łącznik oświetlenia po włączeniu światła przez użytkownika, wyłącza je automatycznie po czasie 10 minut, kiedy opuszczająca pomieszczenie osoba zapomni to zrobić. Typowym przykładem wykorzystania tej funkcji może być pokój dziecka.

imgŁącznik oświetlenia

Istotą serii Valena Life są rozwiązania zwiększające komfort, bezpieczeństwo oraz oszczędność energii. Wygodne przełączanie klawisza łącznika oświetlenia, zrealizowane zostało dzięki lekko wklęsłej powierzchni. Subtelna krzywizna i delikatne linie nadają produktowi wyjątkową lekkość.

Ta optyczna delikatność wraz z 16 rodzajami wykończeń gwarantuje pełne dopasowanie do stylu każdego wnętrza.

 

imgŁącznik sterowany radiowo

Łącznik tradycyjny podłączony do źródła oświetlenia może zostać zamieniony w łącznik sterowany radiowo.

Współpracujący z nim kolejny łącznik, tym razem bezprzewodowy możemy umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia montując go do ściany lub do blatu biurka.

Instalację można rozbudować o dowolną liczbę takich urządzeń.

 

 

imgŁącznik z automatycznym wyłączeniem

Oszczędza energię elektryczną.

W sytuacji po włączeniu światła przez użytkownika, kiedy zapomina wyłączyć je w pomieszczeniu, które opuszcza, łącznik sam wyłączy oświetlenie w przypadku wykrycia nieobecności przez czas 10 minut.

Rozwiązanie dedykowane jest do takich miejsc jak pokój dziecka, korytarze hoteli, biur i pensjonatów.

 

Moduł Bluetooth

imgWchodząc do pokoju jednym dotknięciem ekranu smartfona możemy nawiązać połączenie z modułem Bluetooth.

Od tej chwili zacznie bezprzewodowo przesyłać ulubione audycje radiowe lub muzykę do głośników w naszym otoczeniu.

Wygodna obsługa połączona z jednoczesnym internetowym dostępem do tysięcy stacji radiowych i zbiorów nagrań zgromadzonych na tablecie lub smartfonie na nowo definiuje komfort obsługi domowego systemu audio.

 

Kompletna oferta gniazd i łączników firmy Legrand to kilkanaście serii produktowych

Najnowsza - Valena Life – realizuje ponad 150 różnych funkcji i w pełni zaspokaja tradycyjne oraz innowacyjne potrzeby nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Wśród szeregu popularnych gniazd wtyczkowych w wersji pojedynczej i podwójnej do instalacji w ramkach pojedynczych i wielokrotnych, znajdziemy tu również kompletną ofertę łączników, w tym wersje specjalne dla automatyki domowej (linie ZigBEE/MyHOME). Ofertę osprzętu uzupełniają dodatkowo sterowniki rolet, regulatory temperatury, ściemniacze w wersjach obrotowych z funkcją pamięci ustawienia, jak również zaawansowane modele dotykowe z diodowym wskaźnikiem poziomu natężenia oświetlenia. Do pomieszczeń wilgotnych np. łazienek, istnieje możliwość adaptacji wybranej funkcji adapterem z klapką IP44.

Osprzęt Valena Life to rozwiązania sprawdzające się doskonale również w biurze i hotelu. Zapewniają dostępu do sieci Internet oraz telewizji, umożliwiają podłączenie komputera do projektora i transmisję obrazu wraz z dźwiękiem w najwyższej bezstratnej jakości. Dopełnieniem wygody jest możliwość podłączenia urządzeń mobilnych do dedykowanej ładowarki USB zainstalowanej w blacie lub ścianie. W najbardziej wyszukanych, tzw. inteligentnych instalacjach, możemy wykorzystać łączniki oświetlenia sterowane radiowo. Przyklejane tam gdzie chcemy, nie wymagają kosztownego kucia i prowadzenia kabli. Dodana bramka WiFi może natomiast wzbogacić projektowany system o wizualizację i sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych, wszystkich funkcji wybranych przez inwestora dla nowoczesnego domu/hotelu/biura.

Poznaj pełną ofertę osprzętu elekroinstalacyjnego Legrand >>

Artykuły i porady

Które mogą Cię zainteresować

System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków...
Zobacz więcej
Wideodomofon Classe 300x13e - Smart
Wideofon CLASSE 300X13E to nowy aparat marki Bticino, wyposażony w Wi-Fi. Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość połączenia wideodomofonu ze smartfonem. Dzięki temu każdy domownik w intuicyjny sposób może obsługiwać domofon ze swojego urządzenia mobilnego. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz poniżej.
Zobacz więcej

Produkty legrand

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się