Artykuły i porady

Celiane – osprzęt elektroinstalacyjny i automatyka domowa

Osprzęt, sterowanie i kontrola

Celiane – osprzęt elektroinstalacyjny i automatyka domowa

Osprzęt, sterowanie i kontrola

Dowiedz się na czym polega uniwersalny koncept Celiane, na którą składa się osprzęt elektroinstalacyjny posiadający ponad 250 różnych funkcji i ponad 100 mechanizmów oraz automatyka domowa - zapewniająca komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Z tej prezentacji dowiesz się:

  • Czym osprzęt elektroinstalacyjny Celiane różni się od tradycyjnego osprzętu dostępnego na polskim rynku?
  • Na czym polega uniwersalny koncept Celiane? W tym punkcie zostaną poruszane między innymi następujące tematy:
  • 4 elementy składowe systemu
  • montaż w puszkach standardowych oraz w puszkach Batibox
  • tworzenie funkcji wielokrotnych w osprzęcie
  • zastosowanie uchwytów łączonych
  • Jakie są zalety modułowej obudowy mechanizmu?

Obejrzyj prezentację >>

Dostępne linie wzornicze w serii Celiane

Osprzęt Celiane to perfekcyjny wygląd, ekskluzywne materiały wykończeń, nowoczesny styl, wyszukany i modny design oraz komfort użytkowania. Bogactwo kolorów, wykończeń, kształtów, inteligentnych rozwiązań inspiruje do poszukiwania własnego stylu. Dzięki temu istnieje możliwość dopasowania osprzętu do każdego wnętrza.

Z tej prezentacji dowiesz się:

  • Czym jest dobry projekt wzorniczy oraz jak go uzyskać?
  • Jakie źródła inspiracji towarzyszyły projektantom serii Celiane oraz co miało znaczący wpływ na ostateczny wygląd produktu?
  • Jakie dostępne są linie wzornicze osprzętu oraz gdzie można je zastosować? W tym punkcie zostaną szerzej zaprezentowane następujące linie:
    • NEUTRAL
    • GLAZED
    • FROSTED
    • ANODISED
    • MATERIALS
    • EXCLUSIVES

Obejrzyj prezentację >>

Konfigurator osprzętu Legrand Pro

Zastosowanie konfiguratora osprzętu Legrand Pro umożliwia obserwowanie na bieżąco wybranych konfiguracji, a także przygotowywanie szybkiej wyceny projektu.

Z tej prezentacji dowiesz się:

  • Jakie są najważniejsze zalety konfiguratora osprzętu?
  • Jak ustawić podstawowe parametry globalne osprzętu?
  • Jak przeprowadzić konfigurację:
  • ramek standardowych
  • ramek wielokrotnych
  • ramek specjalnych
  • Jak wyeksportować przygotowany projekt do arkusza excel?
  • Skąd można pobrać program Legrand Pro?

Obejrzyj prezentację >>
Poznaj pełną ofertę osprzętu elekroinstalacyjnego Legrand >>

Artykuły i porady

Które mogą Cię zainteresować

System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków...
Zobacz więcej
Wideodomofon Classe 300x13e - Smart
Wideofon CLASSE 300X13E to nowy aparat marki Bticino, wyposażony w Wi-Fi. Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość połączenia wideodomofonu ze smartfonem. Dzięki temu każdy domownik w intuicyjny sposób może obsługiwać domofon ze swojego urządzenia mobilnego. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz poniżej.
Zobacz więcej

Produkty legrand

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się