Artykuły i porady

Nowe rozdzielnice Practibox S

Rozdzielnice, obudowy, szafy

rozdzielnice practibox S

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Kompletna oferta

W ofercie Practibox S znajdziemy zarówno rozdzielnice naścienne oraz wnękowe. Rozdzielnice do montażu we wnękach występują w dwóch wersjach: ze skrzynką w kolorze czarnym o odporności na żar 650⁰C, do montażu w ścianach pełnych (beton, cegła, itp.) lub ze skrzynką w kolorze zielonym o odporności na żar 850⁰C, do montażu w ścianach pustych (drewno, karton-gips, itp.).

rozdzielnice practibox S

W zakresie pojemności tych rozdzielnic mamy do dyspozycji aż 12 różnych rozmiarów, od małych obudów (1x4, 1x6 i 1x8), rozdzielnic o 12 modułach w rzędzie (1x12, 2x12, 3x12, 4x12) po rozdzielnice o 18 modułach w rzędzie (1x18, 2x18, 3x18, 4x18) oraz wykonanie 1x22.

rozdzielnice practibox S

Każda z tych wielkości wymiarowych dostępna jest w dwóch wersjach drzwi: pełnych w kolorze białym RAL 9003 lub przezroczystych, dymnych.

Wygląd tych drzwi jest identyczny dla rozdzielnic naściennych jak i wnękowych. Practibox S to najbardziej kompletna oferta na rynku pod względem wersji wymiarowych i spójności pomiędzy wersją naścienną i wnękową w kategorii rozdzielnic izolacyjnych do 90A prądu znamionowego.


Wysoka funkcjonalność oraz jakość wykonania

rozdzielnice practibox S     rozdzielnice practibox S

Demontowana konstrukcja wsporcza rozdzielnic wnękowych
Wybijane wejścia kablowe rozdzielnic wnękowych

Rozdzielnice Practibox S charakteryzują się wieloma walorami funkcjonalnymi, które ułatwiają ich montaż oraz oprzewodowanie. Duża odległość (150 mm) między wspornikami TH35 zapewnia łatwiejszy dostęp do zacisków aparatów. Montaż samych wsporników TH35 odbywa się beznarzędziowo poprzez zatrzaśnięcie bezpośrednio w skrzynce rozdzielnic naściennych lub na konstrukcji wsporczej rozdzielnic wnękowych.

Demontowana konstrukcja wsporcza rozdzielnic wnękowych umożliwia oprzewodowanie aparatów poza skrzynką i ich montaż na późniejszym etapie. Podłużne otwory wkrętów montażowych konstrukcji wsporczej dają możliwość dokonania korekty poziomu zamocowania osłony z drzwiami w przypadku gdy skrzynka została osadzona w ścianie nie równo. Podobną korektę montażu można wykonać dla całej rozdzielnicy naściennej w przypadku niedokładnego wywiercenia otworów montażowych w ścianie.

Rozdzielnice wnękowe posiadają wybijane wejścia kablowe na całym obwodzie skrzynki rozdzielnicy do wprowadzania przewodów lub listew kablowych, natomiast rozdzielnice naścienne osłabienia do wycięcia na bokach i z tyłu skrzynki do wprowadzania przewodów, a na górze lub spodzie do wprowadzania listew kablowych. Dodatkowym ułatwieniem w bardziej estetycznej organizacji przewodów wewnątrz rozdzielnic naściennych są specjalne otwory dla opasek kablowych.

Wszystkie rozdzielnice Practibox S wyposażone są w poziome zestawy listew przyłączeniowych (N + PE) z możliwością dodania dodatkowych listew w razie potrzeby. Montaż listew odbywa się bez użycia narzędzi, poprzez wsunięcie ich w przygotowane do tego celu miejsca na górze i spodzie rozdzielnic oraz na bokach konstrukcji wsporczej w przypadku rozdzielnic wnękowych.

rozdzielnice practibox S     rozdzielnice practibox S

Osłabienia do wprowadzania przewodów i listew kablowych wewnątrz skrzynek rozdzielnic naściennych

rozdzielnice practibox S     rozdzielnice practibox S

Otwory dla opasek kablowych wewnątrz rozdzielnic naściennych
Poziome zestawy listew przyłączeniowych, mocowane bez użycia narzędzi

 

Wersje do montażu w ścianach pustych dostarczane są razem z uchwytami montażowymi do łatwiejszego osadzenia w ścianach z drewna lub karton-gipsu. Zarówno skrzynki rozdzielnic jak i osłony z drzwiami są w pełni odwracalne. W akcesoriach dodatkowych znajdują się: zamek z kluczem do montażu we wszystkich wersjach Practibox S, zestaw do łączenia rozdzielnic wnękowych w pionie lub poziomie, uchwyty montażowe dla rozdzielnic naściennych, paski zaślepek wolnych miejsc oraz różne konfiguracje dodatkowych listew przyłączeniowych.

Wszystkie rozdzielnice z oferty Practibox S charakteryzują się druga klasą ochronności (zachowaną w przypadku rozdzielnic naściennych przez izolacyjne zatyczki otworów montażowych) oraz stopniem szczelności IP40 i odpornością mechaniczną IK07 przy zamkniętych drzwiach. Spełniają wymagania norm: PN-EN 60670-1 i PN-EN 60670-24 (pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z PN-EN 61439-3, przeznaczonych do użytkowania przez osoby postronne) oraz Dyrektywy RoHS.

W trosce o środowisko naturalne zoptymalizowano proces produkcyjny rozdzielnic, podczas którego wykorzystuje się mniej tworzywa sztucznego, bez uszczerbku na jakości i wytrzymałości produktu. Materiały wykorzystywane do produkcji rozdzielnic Practibox S są bezhalogenowe.

rozdzielnice practibox S

Uchwyty montażowe dostarczane z rozdzielnicami wnękowymi do ścian pustych


Nagrodzony design

rozdzielnice practibox S

Na szczególną uwagę zasługuje design osłon z drzwiami rozdzielnic Practibox S, za który firma Legrand otrzymała prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019. Delikatne, zaokrąglone kształty oraz satynowe wykończenie, które miękko rozprasza światło eliminując nieestetyczny efekt lustrzanych odbić. W przypadku rozdzielnic wnękowych osłona z drzwiami idealnie integruje się ze ścianą nie zaburzając estetyki wnętrz, w których rozdzielnice Practibox S się znajdują. Wszystkie powyższe zalety czynią ofertę Practibox S idealnym połączeniem funkcjonalności, designu i jakości marki Legrand w przystępnej cenie.

 

 

Pobierz

Artykuły i porady

Które mogą Cię zainteresować

System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków...
Zobacz więcej
Wideodomofon Classe 300x13e - Smart
Wideofon CLASSE 300X13E to nowy aparat marki Bticino, wyposażony w Wi-Fi. Funkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość połączenia wideodomofonu ze smartfonem. Dzięki temu każdy domownik w intuicyjny sposób może obsługiwać domofon ze swojego urządzenia mobilnego. Więcej informacji na temat tego rozwiązania znajdziesz poniżej.
Zobacz więcej

Produkty legrand

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się