Fort CZE
„Fort CZE” to inwestycja będąca połączeniem prestiżu z duchem historii. Fort CZE Czerniaków wzniesiony w XIX w. staje się dziś częścią zabudowy położonego na wyspie aparthotelu z użyciem produktów Legrand.
Otoczony fosą teren w centrum Warszawy zaadaptowano pod budowę kompleksu 21 budynków typu aparthotel.
Do dyspozycji nabywców oddano apartamenty, które będą mogły zostać wykorzystane również do krótko- lub długookresowego wynajmu, prowadzonego przez profesjonalnego zarządcę.
FORT CZE
Odrestaurowane zabytkowe XIX wieczne koszary na terenie osiedla przeznaczono na centrum gastronomiczno-kulturowe z luksusowymi restauracjami i salami fitness. Kameralna inwestycja o niskiej zabudowie z terenami sportowo-rekreacyjnymi w otoczeniu zieleni i zabytków to idealne miejsce do zamieszkania i wypoczynku.
Ze względu na najwyższy standard apartamentowców zastosowano w części wspólnej osprzęt Celiane z ramkami w kolorze „łupek” i „bazalt” oraz klawiszami w kolorze grafitowym.
W poszczególnych pomieszczeniach inwestorzy podejmowali indywidualne decyzje wybierając przykładowo linię Axolute w kolorze „antracyt”.
Komunikacja kontroli dostępu odbywa się w technologii cyfrowej Bticino z uwzględnieniem centrali portierskiej. U lokatorów zainstalowano wideofony bezsłuchawkowe z 7 calowym ekranem dotykowym C300.
Aparaty zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne Legrand umieszczono w szerokiej gamie rozdzielnic Legrand od najnowszych XL³ S 630A przez tradycyjne XL³ 400, XL³ 125, po najmniejsze NEDBOX 12-rzędowe.