Szynoprzewody
Prefabrykowane szynoprzewody to nowoczesne rozwiązanie stosowane wewnątrz budynku do dystrybucji energii małej, średniej i dużej mocy - od 25 do 5000 A. Szynoprzewody, używane jako główne linie zasilające, zapewniają instalacji bezpieczeństwo oraz możliwość rekonfiguracji. Ten przetestowany i certyfikowany system zapewnia elastyczność na każdym etapie realizacji projektu.
Małej mocy: LB Plus (do 63 A)
System LB Plus to nowe szynoprzewody rozdzielcze o prądzie znamionowym od 25 do 63 A, w wersjach 2-, 4-, 6- i 8-przewodowych ze stopniem ochrony IP55. Zastępują one oferowane dotychczas szynoprzewody z rodziny LB, HL i SL. System LB Plus pozwala na stosowanie wtyczek 10, 16 i 32 A. Posiada rozbudowaną funkcjonalność, przy jednocześnie zmniejszonej liczbie elementów dzięki wspólnym akcesoriom dla wszystkich wersji. Najważniejsze zalety systemu to sztywność i solidność konstrukcji, szybka i prosta instalacja, wtyczki trójfazowe do bezpieczników i wyłączników nadprądowych, możliwość zmiany punktów zasilania opraw oświetleniowych bądź odbiorników małej mocy.
Średniej mocy: MS (do 160 A)
System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii. Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy), obudowa natomiast pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.
Seria szynoprzewodów MS obejmuje: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m, 2 m, 1m, oraz o długościach zdefiniowanych przez klienta, łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe) oraz pełny zestaw elementów mocujących.
Średniej mocy: MR (do 1000 A)
System szynoprzewodów MR stosuje się w instalacjach dystrybucji średnich mocy. Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.
W skład serii MR wchodzą następujące elementy: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m oraz o długościach zdefiniowanych przez klienta, łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, wyłączniki kompaktowe i modułowe) oraz pełny zestaw elementów mocujących.
Dużej mocy: XCP (do 6300 A)
Zmienić na:
Systemy szynoprzewodów XCP-S i XCP-HP to rozwiązania do transportu i dystrybucji dużych mocy o prądach znamionowych od 630 A do 6300 A i stopniu ochrony IP55. Idealne do różnych sektorów, w tym przemysłowego, komercyjnego i usługowego.
XCP-S jest kompaktowy i lekki, idealny do standardowych projektów. Przekroje przewodów wewnętrznych są zoptymalizowane, co sprawia, że jest odpowiedni do większości typowych zastosowań.
XCP-HP oferuje lepszą efektywność energetyczną i wyższą odporność na zwarcia. Przeznaczony do pracy nawet w temperaturze 50/55°C, doskonale sprawdza się w trudnych warunkach, gdzie potrzebna jest wysoka efektywność energetyczna.
Dużej mocy: RCP IP68 (do 6300 A)
System szynoprzewodów RCP w izolacji żywicznej, o zakresie prądów znamionowych od 630 A do 6300 A i stopniu ochrony IP68 to uzupełnienie rozwiązań Legrand dedykowanych do przesyłu dużych mocy. Przewodniki szynoprzewodów RCP wykonane ze stopu aluminium lub z miedzi są umieszczone w żywicy epoksydowej, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz doskonałą izolację elektryczną. Dzięki tym cechom seria RCP umożliwia budowę instalacji elektrycznych
w bardzo trudnych warunkach środowiskowych (wewnątrz i na zewnątrz), tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie
szynoprzewodów o stopniu ochrony IP55.