-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Liczba przewodów (bez uziemienia)
-
Prąd znamionowy In
-
Prąd znamionowy In
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Prąd znamionowy In
-
Przekrój poprzeczny przewodu
-
Prąd znamionowy In
-
Położenie zasilania
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Szerokość szyny zbiorczej
-
Materiał
-
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Odpowiednie do
-
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
-
Materiał
-
Z pokrywą do plombowania
-
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Model elastyczny
-
Model elastyczny
-
Długość
-
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Model
-
Liczba odpływów
-
Model
-
Do przyłączenia przewodów okrągłych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Do przyłączenia przewodów sektorowych
-
Do przyłączenia przewodów taśmowych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
PKWiU 27.12.40.0
VX3 PŁYTA TYLNIA IZOLOWANA DO ROZDZIELNI1900 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' NA TYLNIĄ ŚCIANĘ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' NA TYLNIĄ ŚCIANĘ ROZDZIELNI
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 ZESTAW PROFILI IZOLACYJNYCH IP2X DO SZYN
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOL DO SZYN ALU O PROFILU 'C' DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFILU PR 'C' DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3WSPORNIK IZOLOWANY NA TYŁ ŚCIANY DO SZYN ALU O PFORILU 'C' 800 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLOWANY NA TYLNIĄ ŚCIANĘ ROZDZIELNI, KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' 800 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 ZESTAW PROFILI IZOLACYJNYCH DO SZYN NA TYŁ ŚCIAN ROZDZIELNI, STOPIEŃ OCHR. IP2X
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLACYJNY DO SZYN ALU O PROFILU 'C' 800 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 WSPORNIK IZOLACYJNY KĄTOWY DO SZYN ALU O PROFIL 'C' 800 A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 SZYNY ZASILAJĄCE ALU 800 A - WYS 1600 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANY DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANY ROZDZIELNICY DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANYDLA DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIANY DLA DPX-IS 250
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH NA TYŁ ŚCIAN DPX-IS 250
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZASILANIE SZYN W PRZEDZIALE KABLOWYM DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PREFABRYKOWANY DLA SZYN W PRZEDZIALE KABL DLA DPX3 160 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 250/400 A ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY PREFABRYKOWANY DLA SZYN W PRZEDZIALE KABL DLA DPX3 250 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA TYLNEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY DPX3 630 Z ZABEZPIECZENIEM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VX3 800 A ZASILANIE SZYN ZBIORCZYCH ZAINSTALOWANYCH NA TYLNEJ ŚCIANIE ROZDZIELNICY DPX3 1600
Cena bez VAT