Valena Allure
Osprzęt Valena Allure to ponad 150 funkcji bazujących na zaawansowanych technicznie mechanizmach. Są to rozwiązania gwarantujące wysoki komfort użytkowania, szybki i bezproblemowy montaż oraz trwałość. Wykończenia Allure to nowa, wyjątkowa paleta niezwykle różnorodnych kolorów, materiałów i zdobień. Stylowo zaokrąglone brzegi są ciekawe i jednocześnie proste. Wytworna elegancja ramek materiałowych stanowi natomiast kierunek dla wszystkich poszukujących szlachetności i oryginalności. Valena Allure oferuje 22 wzory ramek w liniach tradycyjnej i materiałowej. Klawisze występujące w 7 kolorach zapewniają unikalną możliwość przestrzennego podświetlenia łącznika, natomiast podwójne gniazdo USB potrafi ładować wszystkie urządzenia mobilne w rekordowo krótkim czasie.
Sterowanie oświetleniem
Cechą wyróżniającą linię łączników Valena Allure jest ergonomiczna budowa klawisza zapewniająca wygodę użytkowania. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne, schodowe pojedyncze, podwójne oraz cięgnowe. W łącznikach z podświetleniem wykorzystywane są niebieskie diody LED gwarantujące długą żywotność oraz stanowiące delikatny akcent dekoracyjny. W ofercie Valena Allure dostępne są również ściemniacze o szerokim zakresie mocy, do wszystkich spotykanych źródeł światła oraz łączniki automatyczne.
Sterowanie roletami
Łączniki Valena Allure można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety jak ma to miejsce w rozwiązaniach z klawiszami.
Gniazda zasilające
Gniazda zasilające Valena Allure wyposażone są w przesłony styków, automatyczne zaciski sprężynowe lub śrubowe oraz punkty pomiarowe na przedniej części mechanizmu. Występują w wersji tradycyjnej jako gniazda pojedyncze lub podwójne. W ofercie znajdziemy również ładowarki USB dużej mocy przeznaczonej do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. Gniazda wyposażone są w mocne, podwójne kotwiczenie pazurków, zapewniające zwiększoną odporność na wyrwanie z puszki.
Gniazda USB i indukcyjne
Gniazdo USB typ A+A lub A+C lub C+C umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych.
Wysoka wydajność gniazda sprawia, że może być wykorzystywane jako źródło zasilania wielu urządzeń w domu takich jak: kamery (np. Netatmo), Smart głośniki (Google, Alexa, HomePod) lub głośniki bezprzewodowe bluetooth.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT, TV-RD-SAT oraz TV-RD-SAT-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.
Gniazda przesyłu danych
Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe, które umożliwiają kompleksową obsługę różnych rodzajów połączeń - telefonicznych, komputerowych i sieciowych.
Gniazda multimedialne
Oferta Valena Allure obejmuje gniazda głośnikowe oraz do podłączenia urządzeń audio. Ułatwią one skonstruowanie zaawansowanej sieci sprzętu audio, zapewniając efektywność i profesjonalizm. Te specjalne moduły umożliwiają bezproblemowe łączenie kolumn głośnikowych z odległymi źródłami sygnału.
Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Termostaty pokojowe Valena Allure to oferta kompatybilna ze wszelkimi rodzajami systemów grzewczo-wentylacyjnych, dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy. Termostat programowalny z panelem LCD pozwala na automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej dziennymi i tygodniowymi scenariuszami.
Akcesoria
Akcesoria Valena Allure pozwalają na natynkowy montaż osprzętu, a także wygodne wykończenie nieużywanych wyjść kablowych.
Gwarantują one również estetyczny wygląd i bezpieczeństwo instalacji. Dzięki nim, cała instalacja prezentuje się schludnie i profesjonalnie, podnosząc komfort użytkowania sprzętu.
Ramki
Linia wzornicza Valena Allure opiera się na bogactwie wzorów i kolorów. Oferuje 22 wzory ramek w liniach tradycyjnej i materiałowej. Oprócz tradycyjnej bieli, czerni i aluminium znajdziemy tu także elementy luksusowe: wersje obszyte skórą, wykonane z drewna lub wykorzystujące szkło. Połączenie ich z jednym z 7 kolorów klawiszy zapewni wyjątkowy styl każdemu pomieszczeniu.