Sistena Life
Sistena Life oferuje funkcjonalność spełniającą wymagania nowoczesnych instalacji, łącząc wyjątkowo elegancki wygląd i zaawansowaną technologię. Bogaty wybór ramek wykonanych z materiałów takich jak: tworzywo, metal, drewno, skóra i Corian® oraz plakietki w 5 kolorach, pozwalają dobrać osprzęt do pomieszczeń zarówno tradycyjnych, jak i awangardowych.
Sterowanie oświetleniem
Oferta Sistena Life zawiera szeroką gamę łączników, przycisków zwykłych, podświetlanych, z etykietkami. Dodatkowo dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy i łączniki automatyczne. Wszystkie mechanizmy mogą być zestawiane z plakietkami w 5 kolorach: Arctic, Choco, Metalic, Tytan i Pearl.
Sterowanie roletami
Seria Sistena Life oddaje do dyspozycji użytkownika łączniki i przyciski służące do sterowania silnikiem rolety w sposób bezpośredni lub pośrednio przy pomocy elektronicznego układu sterującego.
Gniazda zasilające
Oferta gniazd zasilających zawiera gniazda pojedyncze i podwójne, z uziemieniem lub bez, z zaciskami śrubowymi. Gniazda 2P+Z są dostępne w wersjach z przesłonami styków lub bez.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT, w wersjach dedykowanych do instalacji przelotowych i typu „gwiazda”, zapewniając pełne spektrum opcji dla różnych konfiguracji i potrzeb użytkowników.
Gniazda przesyłu danych
Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom LCS². W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ 11, pojedyncze i podwójne oraz gniazdo RJ45+RJ11.
Gniazda multimedialne
Rozwiązania do dystrybucji dźwięku w serii Sistena Life to wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji. Wygodna klawiatura oraz wyświetlacz LCD z menu ułatwiają obsługę, a akcesoria pozwalają na podłączenie zewnętrznych, przenośnych urządzeń (np. MP3). System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcjami interkomu.
Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Termostaty pokojowe Sistena Life umożliwiają sterowanie ogrzewaniem w dwóch trybach: standard lub komfort. Dostępne są również termostaty dedykowane do ogrzewania podłogowego, dostarczane są z sondą. Uzupełnienie oferty stanowią łączniki do sterowania wentylacją.
Ramki
Dostępne w wielu atrakcyjnych wykończeniach ramki w serii Sistena Life pozwalają na montaż nawet do 5 mechanizmów w poziomie i w pionie.