Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny Legrand można stosować w każdej instalacji w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Bogactwo dostępnych serii oraz różnorodność funkcji sprawiają, że zarówno projektant, inwestor, jak i wykonawca czują się pewnie przystępując do pracy. Oferta zawiera wiele linii wzorniczych, od klasycznych przez modernistyczny minimalizm po modne obecnie trendy organiczne. Legrand oferuje także różnorodne wykończenia: od materiałów naturalnych, takich jak drewno, skóra czy kamień, po metalowe i szklane o charakterze nowoczesnego high-tech. Od subtelnych, naturalnych cieni do pełnego koloru - szeroki asortyment wzorów, materiałów i kolorów pozwala na wybór stylu odpowiedniego do każdego projektu. Oferta zawiera również wszechstronną ofertę automatyki domowej oraz systemy wideodomofonowe.

Plexo IP66

Seria Plexo IP66 to propozycja dla przestrzeni zewnętrznych, bezpośrednio narażonych na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak śnieg, para lub woda. Dachy budynków, parkingi zewnętrzne, tarasy, ogrody, baseny, stacje benzynowe to tylko kilka przykładów miejsc doskonale wpisujących się w grupę docelową nowej serii. Osprzęt Plexo IP66 podobnie jak Plexo IP55 dostępny jest w wersji natynkowej i podtynkowej oraz kolorystyce dwóch odcieni szarości.

Axolute Bticino

Axolute to seria osprzętu o wyjątkowej funkcjonalności i walorach estetycznych. Szeroki wybór funkcji i oryginalne wzory łączników wraz z paletą atrakcyjnych ramek dają możliwość tworzenia bardzo wielu wyjątkowych kompozycji. Do wyboru są trzy kolory plakietek i klawiszy – białe, aluminium, antracyt. Bogactwo oferty Axolute pozwala na realizację nawet najbardziej kreatywnych projektów.

Valena

Valena to seria osprzętu o prostym i eleganckim kształcie, którą można dopasować do pomieszczeń o różnych wystrojach. W ofercie dostępne są mechanizmy podświetlane, trzy kolory klawiszy, kolekcja 14 ramek oraz szeroki zakres funkcji.

Program Mosaic

Program Mosaic to kompletne rozwiązania do stosowania w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, obiekty handlowe, szpitale , szkoły i wiele innych. Osprzęt można zainstalować według wymagań i preferencji użytkownika – w ścianie, w listwach kablowych, przez sufit podwieszany w kolumnach, na podłodze w blokach zasilających, na biurku lub w jego pobliżu. Wybrane funkcje dostępne są również w wykonaniu antybakteryjnym.

Cariva

Sprawdzona jakość w nowym stylu Cariva to ciesząca się ogromną popularnością seria osprzętu która łączy nowoczesną prostą formę z niezawodnością zapewniając pełna satysfakcję użytkowników i instalatorów. Do wyboru są dwa podstawowe kolory plakietek biały i kremowy oraz 5 kolorów ramek: biały, kremowy, aluminiowy, złoty i beżowy.

Valena Allure

Nowy osprzęt Valena Allure to ponad 150 funkcji bazujących na zaawansowanych technicznie mechanizmach. Są to rozwiązania gwarantujące wysoki komfort użytkowania, szybki i bezproblemowy montaż oraz trwałość. Wykończenia Allure to nowa, wyjątkowa paleta niezwykle różnorodnych kolorów, materiałów i zdobień. Stylowo zaokrąglone brzegi są ciekawe i jednocześnie proste. Wytworna elegancja ramek materiałowych stanowi natomiast kierunek dla wszystkich poszukujących szlachetności i oryginalności.
Valena Allure oferuje 22 wzory ramek w liniach tradycyjnej i materiałowej. Klawisze występujące w 7 kolorach zapewniają unikalną możliwość przestrzennego podświetlenia łącznika, natomiast podwójne gniazdo USB potrafi ładować wszystkie urządzenia mobilne w rekordowo krótkim czasie.

Forix IP44

Osprzęt Forix IP44 to oferta przeznaczona do pomieszczeń w których wymagany jest stopień ochrony IP44. Łatwa instalacja, ergonomiczny kształt i wysoka, jakość wykończenia to największe zalety tej serii osprzętu.

Celiane

Serię Celiane cechuje nowoczesne wzornictwo uzyskane przez połączenie uniwersalnych kształtów prostokąta i okręgu. Dostępnych jest ok. 100 mechanizmów dzięki którym można zrealizować ponad 250 różnych funkcji zapewniających komfort, bezpieczeństwo i komunikację. W ofercie znajduje się 51 ramek wykonanych z tradycyjnych jak i bardzo unikatowych materiałów takich jak: kamień, porcelana, egzotyczne drewno, szkło, tkanina.

Forix IP20

Forix IP20 to estetyczny i nowoczesny osprzęt natynkowy o kompaktowej budowie i stonowanych kolorach. Tylko jeden numer referencyjny potrzebny jest do zamówienia kompletnego produktu. Przewody mogą być prowadzone zarówno natynkowo jak i podtynkowo. Każdy mechanizm łącznika lub przycisku można podświetlić za pomocą dodatkowej diody LED. Mechanizmy Forix IP20 można montować w stacjach roboczych.

Sistena Life

Sistena Life oferuje funkcjonalność spełniającą wymagania nowoczesnych instalacji łącząc wyjątkowo elegancki wygląd i zaawansowaną technologię. Bogaty wybór ramek wykonanych z materiałów takich jak: tworzywo, metal, drewno, skóra i Corian® oraz plakietki w 5 kolorach, pozwalają dobrać osprzęt do pomieszczeń zarówno tradycyjnych jak i awangardowych.

Legrand Netatmo

Legrand z Netatmo to nowoczesny system automatyki domowej, który można zainstalować w każdym domu, mieszkaniu lub budynku komercyjnym. Do jego instalacji można wykorzystać istniejącą już instalację elektryczną. System tworzą elementy przewodowe zastępujące istniejące łączniki i gniazda oraz bezprzewodowe, współpracujące z elementami przewodowymi. Modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie go o nowe możliwości oraz o nowe pomieszczenia. Elementy systemu dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych serii Celiane, a także w serii Valena Allure oraz Valena Life w wybranej gamie wariantów. Szeroki wybór nowoczesnych rozwiązań pozwala na dostosowanie możliwości systemu do każdej inwestycji.

Plexo IP55

Seria Plexo o wysokim stopniu ochrony IP55 przeznaczona jest do instalacji na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych np. piwnicach, garażach, laboratoriach, obiektach gastronomicznych itp. Osprzęt dostępny jest w wersjach natynkowej i podtynkowej oraz w kolorach: szarym, białym, ecru oraz białym w wykonaniu antybakteryjnym.

Soliroc

Odporna na warunki pogodowe seria Soliroc to najlepszy wybór w obiektach sportowych i rozrywkowych, obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych i szkołach. Odporność IK10 i IP55 oraz cechy wandaloodporne sprawiają, że są produkty są wyjątkowo wytrzymałe i stanowią idealne uzupełnienie osprzętu.

Valena Life

Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. To seria o klasycznych kształtach posiadająca kilka ciekawych detali tworzących jej unikalny design. Dzięki specjalnej konstrukcji ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzchnia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować się do indywidualnych aranżacji pomieszczeń. Ramki Lodowa Fantazja, Kremowa Fantazja i Link poprzez swój charakterystyczny wzór stanowią oryginalny element dekoracyjny. Bogactwo linii wzorniczej idzie w parze z szeroką gamą ponad 150 funkcji, które zaspokoją tradycyjne oraz innowacyjne potrzeby współczesnych instalacji elektrycznych. Z Valeną Life śmiało wkraczamy w epokę nowych technologii wykorzystujących komunikację radiową, WIFI, Bluetooth czy też zdalne sterowanie przez Internet.

Oteo IP20

Osprzęt Oteo dzięki swoim niewielkim wymiarom, atrakcyjnemu wzornictwu oraz łatwemu montażowi stanowi idealne rozwiązanie do szybkiej i ekonomicznej modernizacji instalacji. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie można prowadzić instalacji wewnątrz ścian, np, domkach letniskowych, altanach, pawilonach, obiektach handlowych, stróżówkach, itp. Za pomocą dodatkowych akcesoriów istnieje możliwość zamontowania wzdłuż listew DLP.

Niloe

Osprzęt Niloe to tradycyjne łączniki, gniazda i ramki w sześciu popularnych kolorach: białym, kremowym, popielatym, czerwonym, aluminium i grafit. W ofercie znajdują się również mechanizmy łączników wykonane w technologii radiowej ZigBee umożliwiające rozbudowę istniejącej instalacji o funkcje automatyki domowej bez konieczności kucia ścian.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się