Aparatura sterownicza

Modułowa aparatura do automatycznego sterowania instalacją elektryczną oraz cyklicznego załączania i wyłączania odbiorników elektrycznych. W ofercie znajdują się: styczniki SM 300 i SM 400, przekaźniki bistabilne PB 400, programatory i przekaźniki czasowe, wyłączniki schodowe i zmierzchowe, regulatory natężenia oświetlenia.

Przekaźniki czasowe

Przekaźniki czasowe służą do automatycznego sterowania załączaniem i wyłączaniem urządzeń w instalacjach elektrycznych i automatyce przemysłowej. Podstawowe funkcje przekaźników czasowych to: opóźnienie załączania, opóźnienie wyłączania, cykliczne załączanie i wyłączanie, generowanie impulsów o polaryzacji dodatniej lub ujemnej.

Programatory czasowe

Programatory czasowe umożliwiają automatyczne sterowanie odbiornikami elektrycznymi poprzez ich załączanie i wyłączanie zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika programem. W ofercie znajdują się programatory analogowe: dobowe i tygodniowe oraz programatory cyfrowe – tygodniowe.

Wyłączniki schodowe i zmierzchowe

Wyłączniki schodowe i zmierzchowe służą do automatycznego załączania i wyłączania obwodów oświetleniowych. Wyłączniki schodowe są przeznaczone do automatycznego wyłączenia oświetlenia na klatkach schodowych po przekroczeniu nastawy czasowej. Posiadają funkcję ostrzegającą o wyłączeniu poprzez kilkukrotne przygasanie oświetlenia.

Wyłączniki zmierzchowe przeznaczone są do automatycznego załączania oświetlenia po zmierzchu i wyłączania o wschodzie słońca. Idealne do sterowania oświetleniem ulic i parkingów. Dostarczane są w komplecie z elementem światłoczułym.

Przekaźniki bistabilne PB 400

Aparaty elektryczne przeznaczone do załączania i wyłączania obwodów oświetleniowych, zdalnie poprzez sterowanie impulsowe lub ręcznie za pomocą dźwigni na aparacie. Trwałość mechaniczna przekaźników PB 400 przy sterowaniu zdalnym wynosi 1 000 000 przestawień. Okienko opisowe pozwala na łatwą identyfikacje sterowanego obwodu. W ofercie znajduje się również dodatkowe wyposażenie sygnalizacyjne i zdalnego sterowania.

Regulatory natężenia oświetlenia

Regulatory pozwalają sterować natężeniem oświetlenia następujących źródeł światła: lamp żarowych, halogenowych, fluorescencyjnych, świetlówek, diod LED. Zdalne sterowanie pracą regulatorów jest możliwe przy wykorzystaniu pojedynczych lub podwójnych przycisków oraz nadajników podczerwieni.

Styczniki SM 300, SM 400

Styczniki SM przeznaczone są do łączeń manewrowych w obwodach elektrycznych. Dostępne są w wersji bez dźwigni lub z trójpozycyjną dźwignią do ręcznego przestawiania styków, na przykład podczas prac serwisowych. Okienka opisowe aparatów pozwalają na lepszą identyfikację sterowanego obwodu elektrycznego. Styczniki SM 400 można wyposażyć w dedykowane, pomocnicze styki sygnalizacyjne.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się