ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/24 V 10 A
ZASIL
Legrand
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/24 V 10 A
REF. 047024
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060470241
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 870,59 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
---|---|
Napięcie wyjściowe 1 | 24-24 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 10 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Nie |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1 | 24 V |
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1 | 10 A |
Odporność na zwarcie | Tak |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 230-400 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 230-400 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Nie |
Moc wyjściowa | 240 W |
Stabilizowany | Nie |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Możliwość montażu na szynie | Nie |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wersja modułowa | Nie |
Szerokość wbudowania | 175 mm |
Możliwość montażu bezpośredniego | Tak |
Szerokość | 126 mm |
Wysokość | 186 mm |
Głębokość | 175 mm |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL recogn cULus-E235045
(0.13 Mo)
WYBIERZ